??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SCHNEIDER Torsysteme
Description
Folding Door ST602F Strong
Bill of material
ST602F-4170-6675-10-10-10-22-10-50-02-01-02-02-02-135-135
TYP
ST602F
LOD Destination
LOD Level
Clear width
mm
Введите значение для MAULICBRE
Clear width
mm
cm
inch
ft
Clear width
mm
Введите значение для MAULICHOE
Clear width
mm
cm
inch
ft
Öffnungszustand
Opening direction
Installation position
Order width
4170 mm
Operation
Partition variants
Number of wings
4
Running rail system
Bottom detail
Order height
6675 mm
Pass-through width
3608 mm
Pass-through height
6500 mm
Built-in access door
Built-in access door DIN
right
Number of crossbars
3
Filling 1
Filling 2
Filling 3
Filling 4
Colour frame
Colour steel panels
Tender specification text
Tender specification text
Datasheet PDF
Info PDF
Technical Sheet PDF
Technical Sheet PDF
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей