??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
SCHNEIDER Torsysteme
Description
Folding Door AL603F Thermo
Bill of material
AL603F-4670-4695-10-10-10-22-10-10-02-01-02-02-146-40
TYP
AL603F
LOD Destination
LOD Level
Clear width
mm
Введите значение для MAULICBRE
Clear width
mm
cm
inch
ft
Clear height
mm
Введите значение для MAULICHOE
Clear height
mm
cm
inch
ft
Opening state
Opening direction
Installation position
Order width
4670 mm
Operation
Partition variants
Number of wings
4
Running rail system
°
Bottom detail
Order height
4695 mm
Pass-through width
4108 mm
Pass-through height
4500 mm
Built-in access door
Built-in access door DIN
rechts
Number of crossbars
2
Filling 1
Filling 2
Filling 3
Colour frame
Colour aluminium panels
Tender specification text
Tender specification text
Datasheet PDF
Info PDF
Technical Sheet PDF
Technical Sheet PDF
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей