??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Foco
Lista de materiales
AO98E058
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Las lámparas LED se requieren en casi todas los sectores industriales. Una iluminación ajustada al puesto de trabajo en cuestión proporciona una mejor visibilidad, aumenta la calidad del acabado, aumenta la seguridad en el trabajo y, además, contribuye a ahorrar costes energéticos. La vida útil, independientemente de los ciclos de conexión, reduce los trabajos de mantenimiento y aumenta la disponibilidad. Las lámparas LED se usan para iluminar puestos de trabajo, zonas de trabajo de máquinas, armarios de distribución y todo tipo de ámbitos de aplicación.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Versión
Foco
Versión de la conexión eléctrica
Diseño
Cubo
Medios luminosos
Tipo de luz
Luz blanca
Grupo de riesgo
Grado de protección (IP)
IP65
Clase de seguridad
I
Dispersión de luz sobre cristal delantero
claro
Con protección contra la inversión de polaridad
Material de la carcasa
Aluminio
Material del revestimiento del cable
Material del cristal delantero
Cantidad de LEDs
Intensidad de la iluminación a una distancia de 500mm
Intensidad de la iluminación en el centro (distancia 1m)
Número de polos
Ancho
Ancho del campo luminoso
Temperatura del color
Altura
Longitud de cable
Potencia
Flujo luminoso
Longitud
Longitud del campo luminoso
Ángulo de apertura
Tensión de servicio (CA 50Hz)
Temperatura ambiente
Última actualización
02-11-2023
Vista del artículo
Vista del artículo
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD