??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 6.0m
Stückliste
HARTING 33014410060024
Artikelnummer des Herstellers
33014410060024
Kurzbeschreibung
LWL-Kabel, Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 6 m, Durchmesser: 5,17 mm
Langbeschreibung
LWL-Kabel, Kabelkonfektionen, beidseitig konfektioniert, Kabellänge: 6 m, Durchmesser: 5,17 mm
Herstellertypbezeichnung
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 6.0m
Alternative Artikelnummer
33 01 441 0060 024
Name des Herstellers
HARTING
Planlieferzeit
70
Kabeltyp
Simplex
Länge
6 m
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
Zolltarifnummer
85447000
Herstellerland
LV
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft