카탈로그: Jtekt North America
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jtekt North America
FNTK-2544
Jtekt North America
Needle Roller Bearings
Thrust Bearings, Assemblies, Washers
Powered by
CAD모델 선택
{jtekt/needle_roller_bearings/thrust_bearings_assemblies_washers/fntk.prj},{NB=FNTK-2544},{DESIGNATION=FNTK-2544},{SHAFT=25},{DC1MM=25},{DMM=44},{B1MM=2.85},{CRKN=18.0},{CRLBF=4050},{COKN=75.3},{COLBF=16900},{NG=9700},{HPHMM=44},{SCHMM=23.5},{SPSMM=25},{HCSMM=45.5},{EBMM=41},{EAMM=27},{WEIGHT=0.015},{B2MM=3.45},{B3MM=3.45},{RMM=1.2},{RTMM=0.8},{DC2MM=0.00},{DC3MM=26.0},{BD=FNT-2542},{Z=29},{DCMM=42},{DCINCH=1.6535},{DWMM=2},{DWINCH=0.0787},{EA1MM=40.2},{EA1INCH=1.583},{EB1MM=27.0},{EB1INCH=1.063},{DHMM=6.200},{DHINCH=0.244},{DRMM=0.500},{DRINCH=0.020},{CWMM=1.850},{CWINCH=0.073},{FOMM=0.93},{FOINCH=0.036},{SRMM=0.150},{SRINCH=0.006},{SWMM=1.800},{SWINCH=0.071},{RSMM=0.500},{RSINCH=0.020},{TMM=0.394},{TINCH=0.016},{X=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Jtekt North America
Description
FNTK - Metric Series - Thrust Bearings Assemblies Washers
Bill of material
FNTK-2544
Assembly Designation
FNTK-2544
FNTK-2544
Shaft Dia.
25
25
mm
Dc1 - Inside Diameter
25 / 0.9843
25 / 0.9843
D - Outer Diameter
44 / 1.7323
44 / 1.7323
mm/INCH
B1 - Width
2.85 / 0.1122
2.85 / 0.1122
mm/INCH
C - Dynamic Load Rating
18.0 / 4050
18.0 / 4050
kN/lbf
C0 - Static Load Rating
75.3 / 16900
75.3 / 16900
kN/lbf
Speed Ratings
9700
9700
r/min
Hp - Housing Piloting
44 / 1.732
44 / 1.732
mm/INCH
Sc - Housing Piloting
23.5 / 0.925
23.5 / 0.925
mm/INCH
Sp - Shaft Piloting
25 / 0.9843
25 / 0.9843
mm/INCH
Hc - Shaft Piloting
45.5 / 1.791
45.5 / 1.791
mm/INCH
Eb - Raceway Contact
41 / 1.614
41 / 1.614
mm/INCH
Ea - Raceway Contact
27 / 1.063
27 / 1.063
mm/INCH
Approx. Wt.
0.015
0.015
kg/lbs
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성