국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Jtekt North America
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Jtekt North America
FNT-1730
Jtekt North America
Needle Roller Bearings
Thrust Bearings, Assemblies, Washers
Powered by
CAD모델 선택
{jtekt/needle_roller_bearings/thrust_bearings_assemblies_washers/fnt.prj},{NB=FNT-1730},{DESIGNATION=FNT-1730},{SHAFT=17},{DC1MM=17},{DCMM=30},{DWMM=2},{EAMM=28.2},{EBMM=19.0},{RAMAXMM=0.3},{CRKN=10.8},{CRLBF=2430},{COKN=34.8},{COLBF=7820},{NG=14000},{WTKG=0.004},{WTLBS=0.009},{DHMM=4.250},{DHINCH=0.167},{DRMM=0.500},{DRINCH=0.020},{CWMM=1.850},{CWINCH=0.073},{FOMM=0.93},{FOINCH=0.036},{SRMM=0.150},{SRINCH=0.006},{SWMM=1.800},{SWINCH=0.071},{RSMM=0.500},{RSINCH=0.020},{TMM=0.394},{TINCH=0.016},{Z=20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Jtekt North America
Description
FNT - Metric Series - Thrust Bearings Assemblies Washers
Bill of material
FNT-1730
Assembly Designation
FNT-1730
FNT-1730
Shaft Dia.
17
17
mm
Dc1 - Inside Diameter
17 / 0.6693
17 / 0.6693
mm/INCH
Dc - Outer Diameter
30 / 1.1811
30 / 1.1811
mm/INCH
Dw - Width
2 / 0.0787
2 / 0.0787
mm/INCH
Ea - Raceway Contact
28.2 / 1.110
28.2 / 1.110
mm/INCH
Eb - Raceway Contact
19.0 / 0.748
19.0 / 0.748
mm/INCH
Ra - Max.
0.3 / 0.012
0.3 / 0.012
mm/INCH
C - Dynamic Load Rating
10.8 / 2430
10.8 / 2430
kN/lbf
C0 - Static Load Rating
34.8 / 7820
34.8 / 7820
kN/lbf
Speed Ratings
14000
14000
r/min
Approx. Wt.
0.004 / 0.009
0.004 / 0.009
kg/lbs
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성