幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
FNPQE-D-R14-Q4-P10
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/fnpqe-d_fnpqe-dk.prj},{NB=FNPQE-D-R14-Q4-P10},{CODE=FNPQE-D-R14-Q4-P10},{TYPE=Male thread, male hexagon, straight},{MAT=brass},{SURFACE=Nickel plated},{D1=R1/4},{D2=4},{D3=-},{L1=19.4},{NOMINAL=3},{S=14},{T1=0},{T2=-},{WEIGHT=15.2},{S1=3.0},{L2=11.0},{L3=13.4},{LINK=webxxxx},{A=30},{D8=0.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 61
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
FNPQE-Q_FNPQE-DK - 精密型 快插接头 内螺纹/外螺纹 FESTO(费斯托)品牌 直接头
明细表
FNPQE-D-R14-Q4-P10
型号
FNPQE-D-R14-Q4-P10
FNPQE-D-R14-Q4-P10
类型
外螺纹,外六角型,直接头
外螺纹,外六角型,直接头
材质
黄铜
表面处理
镀镍
D1
R1/4
R1/4
D2
4
4
D3
-
-
L1
19.4
19.4
公称直径
3
3
S
14
14
T1
0
0
T2
-
-
重量
15.2
15.2
g
S1
3.0
3.0
L2
11.0
11.0
L3
13.4
13.4
网站链接
网站
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型