FNPQE-L-G18F-Q10-P10
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/fnpqe-l-m5f_g38f.prj},{NB=FNPQE-L-G18F-Q10-P10},{CODE=FNPQE-L-G18F-Q10-P10},{TYPE=Female thread, male hexagon, L-joint},{MAT=brass+PBT},{SURFACE=Nickel plated},{D1=G1/8},{D2=10},{D3=18.0},{D4=4.3},{NOMINAL=8},{S=17},{H1=27.3},{H2=15.3},{L1=27.2},{L2=15.24},{T1=12},{T2=11.0},{WEIGHT=28.25},{LINK=webxxxx},{A=5},{S1=20},{SS=5.0},{D8=18.8},{TT=8.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
FNPQE-L-M5F_G38F - 精密型 快插接头 内螺纹/外螺纹 FESTO(费斯托)品牌 L型接头
明细表
FNPQE-L-G18F-Q10-P10
型号
FNPQE-L-G18F-Q10-P10
FNPQE-L-G18F-Q10-P10
类型
内螺纹,外六角型,L型接头
材质
黄铜+PBT
表面处理
镀镍
D1
G1/8
G1/8
D2
10
10
D3
18.0
18.0
D4
4.3
4.3
公称直径
8
8
S
17
17
H1
27.3
27.3
H2
15.3
15.3
L1
27.2
27.2
L2
15.24
15.24
T1
12
12
T2
11.0
11.0
重量
28.25
28.25
g
网站链接
网站
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型