FNPQE-L-R14-Q6-P10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D8-Pneumatic connector / speed control valve
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d8/fnpqe-l-m3_r12.prj},{NB=FNPQE-L-R14-Q6-P10},{CODE=FNPQE-L-R14-Q6-P10},{TYPE=Male thread, male hexagon, L-joint},{MAT=brass+PBT},{SURFACE=Nickel plated},{D1=R1/4},{D2=6},{D3=12.5},{NOMINAL=4},{S=14.0},{H1=22.5},{H2=11.0},{H3=16.5},{L1=20.1},{WEIGHT=15.06},{LINK=webxxxx},{A=14},{D8=0.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 29
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FNPQE-L-M3_R12 - Precision Push-In Fitting Female/ Male FESTO Brand L-Type Fitting
Bill of material
FNPQE-L-R14-Q6-P10
code
FNPQE-L-R14-Q6-P10
FNPQE-L-R14-Q6-P10
type1
Male thread, male hexagon, L-joint
mat
brass+PBT
surface treatment
Nickel plated
D1
R1/4
R1/4
D2
6
6
D3
12.5
12.5
Nominal diameter
4
4
S
14.0
14.0
H1
22.5
22.5
H2
11.0
11.0
H3
16.5
16.5
L1
20.1
20.1
weight
15.06
15.06
g
weblink
webxxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성