FNPQE-L-R14-Q6-P10
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D8-气动接头/调速阀类
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d8/fnpqe-l-m3_r12.prj},{NB=FNPQE-L-R14-Q6-P10},{CODE=FNPQE-L-R14-Q6-P10},{TYPE=Male thread, male hexagon, L-joint},{MAT=brass+PBT},{SURFACE=Nickel plated},{D1=R1/4},{D2=6},{D3=12.5},{NOMINAL=4},{S=14.0},{H1=22.5},{H2=11.0},{H3=16.5},{L1=20.1},{WEIGHT=15.06},{LINK=webxxxx},{A=14},{D8=0.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 29
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
FNPQE-L-M3_R12 - 精密型 快插接头 内螺纹/外螺纹 FESTO(费斯托)品牌 L型接头
明细表
FNPQE-L-R14-Q6-P10
型号
FNPQE-L-R14-Q6-P10
FNPQE-L-R14-Q6-P10
类型
外螺纹,外六角型,L型接头
材质
黄铜+PBT
表面处理
镀镍
D1
R1/4
R1/4
D2
6
6
D3
12.5
12.5
公称直径
4
4
S
14.0
14.0
H1
22.5
22.5
H2
11.0
11.0
H3
16.5
16.5
L1
20.1
20.1
重量
15.06
15.06
g
网站链接
网站
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型