??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
FNP22L, FNP40L - Fils de sortie avec bornes
Nomenclature
FNP22L-B
Réf. pièce
FNP22L-B
Matériau de la vis de borne
Bronze phosphoreux
Traitement de surface de la borne
Placage argent
Accessoires
Tube de rétractation
Sélection de la couleur de câble
d
mm
Diamètre externe du fil de sortie
1.0 mm
Zone de section du fil de sortie
0.11 mm2
Tension nominale du fil de sortie
30 V
Température d’exploitation du fil de sortie
60 °C
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés