??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
FNP22L, FNP40L - Anschlussleitungen mit Klemmen
Stückliste
FNP22L-B
Teile-Nr.
FNP22L-B
Werkstoff der Klemme
Phosphorbronze
Oberflächenbehandlung der Klemme
versilbert
Zubehör
Schrumpfschlauch
Auswahl der Anschlussleitungsfarbe
d
mm
Außendurchmesser der Anschlussleitung
1.0 mm
Querschnitt der Anschlussleitung
0.11 mm2
Nennspannung der Anschlussleitung
30 V
Betriebstemperatur der Anschlussleitung
60 °C
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen