??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Anderson-Negele Europe-Asia
Description
FMQ-R - Magnetisch-induktiver Durchflussmesser
Bill of material
FMQ-R / 1 / FT010 / S / L / X
Typ
FMQ-R
Verbindungskabel
m
Typ Messaufnehmer
Zeugnis
Display
Elektrischer Anschluss
B
104 mm
D
90 mm
H
190 mm
DN
10 mm
LE
152
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD