??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Anderson-Negele Europe-Asia
Beschreibung
FMQ-PC - Magnetisch-induktiver Durchflussmesser FMQ
Stückliste
FMQ-PC / DINA / 010 / SS / 08
Typ
FMQ-PC
Rohrnorm
Nennweite Prozessanschluss
Prozessanschluss
Oberfläche
B
104 mm
D
90 mm
H
190 mm
LE
152.0 mm
L
25.5 mm
DN
10 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen