??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Anderson-Negele Europe-Asia
Opis
FMQ-PC - Magnetic-Inductive Flow Meter FMQ
Lista materiałowa
FMQ-PC / DINA / 010 / SS / 08
Typ
FMQ-PC
Tube standard
Nominal diameter
Process connection
Finish
B
104 mm
D
90 mm
H
190 mm
LE
152.0 mm
L
25.5 mm
DN
10 mm
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD