??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
FMAP - Precyzyjny manometr kołnierzowy
Lista materiałowa
162843 FMAP-63-4-1/4-EN
Numer części
Typ
Szerokość
70.000 mm
Szerokość
79.000 mm
Średnica
63.000 mm
Średnica
68.000 mm
Długość
4.800 mm
Długość
29.500 mm
Długość
42.700 mm
Długość
13.000 mm
Długość
2.000 mm
Długość
2.000 mm
Rozmiar klucza SW
14.000 mm
Średnica
5.000 mm
Średnica
9.500 mm
Gwint
G 1/4
Ciężar
0.120 kg
GTIN
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD