??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
FMAP - Präzisions-Flanschmanometer
Stückliste
162843 FMAP-63-4-1/4-EN
Teilenummer
Typ
Breite
70.000 mm
Breite
79.000 mm
Durchmesser
63.000 mm
Durchmesser
68.000 mm
Länge
4.800 mm
Länge
29.500 mm
Länge
42.700 mm
Länge
13.000 mm
Länge
2.000 mm
Länge
2.000 mm
Schlüsselweite
14.000 mm
Durchmesser
5.000 mm
Durchmesser
9.500 mm
Gewinde
G 1/4
Gewicht
0.120 kg
GTIN
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen