??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
FMAP - 面板式精密压力表
明细表
162843 FMAP-63-4-1/4-EN
产品代号
型号
宽度
70.000 mm
宽度
79.000 mm
直径
63.000 mm
直径
68.000 mm
长度
4.800 mm
长度
29.500 mm
长度
42.700 mm
长度
13.000 mm
长度
2.000 mm
长度
2.000 mm
扳手开口宽度
14.000 mm
直径
5.000 mm
直径
9.500 mm
螺纹
G 1/4
重量
0.120 kg
GTIN
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型