??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descripción
FMAP - manómetro de precisión con brida
Lista de materiales
162843 FMAP-63-4-1/4-EN
Número de artículo
Tipo
Ancho
70.000 mm
Ancho
79.000 mm
Diámetro
63.000 mm
Diámetro
68.000 mm
Largo
4.800 mm
Largo
29.500 mm
Largo
42.700 mm
Largo
13.000 mm
Largo
2.000 mm
Largo
2.000 mm
Ancho de la boca de la llave
14.000 mm
Diámetro
5.000 mm
Diámetro
9.500 mm
Rosca
G 1/4
Peso
0.120 kg
GTIN
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD