magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
162843 FMAP-63-4-1/4-EN
Festo
제품
압축 공기 준비
압력계
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/comp_air/press_ind/fmap_63_en.prj},{NB=162843 FMAP-63-4-1_4-EN},{TNR=162843},{TYP=FMAP-63-4-1/4-EN},{TYPNB=FMAP-63-4-1_4-EN},{B1=70.000},{B2=79.000},{D1=63.000},{D2=68.000},{L1=4.800},{L2=29.500},{L3=42.700},{L4=13.000},{L5=2.000},{L6=2.000},{S=14.000},{D3=5.000},{D4=9.500},{G=G 1/4},{NDR=13.157},{KDR=11.445},{CNSMASSEXACT=0.120},{GTIN=4052568072643}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
FMAP - 정밀 플랜지 압력 게이지
BOM
162843 FMAP-63-4-1/4-EN
Part Number
162843
162843
Type
FMAP-63-4-1/4-EN
FMAP-63-4-1/4-EN
폭
70.000
mm
폭
79.000
mm
직경
63.000
mm
직경
68.000
mm
길이
4.800
mm
길이
29.500
mm
길이
42.700
mm
길이
13.000
mm
길이
2.000
mm
길이
2.000
mm
플랫 전체 폭
14.000
mm
직경
5.000
mm
직경
9.500
mm
나사산
G 1/4
중량
0.120
kg
GTIN
4052568072643
4052568072643
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성