??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
FMAP - パネル取付タイプ精密圧力計
部品表
162843 FMAP-63-4-1/4-EN
部品番号
形式
70.000 mm
79.000 mm
直径
63.000 mm
直径
68.000 mm
長さ
4.800 mm
長さ
29.500 mm
長さ
42.700 mm
長さ
13.000 mm
長さ
2.000 mm
長さ
2.000 mm
14.000 mm
直径
5.000 mm
直径
9.500 mm
ねじ
G 1/4
質量
0.120 kg
GTIN
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)