??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
FMAP - Прецизионный фланцевый манометр
Спецификация
162843 FMAP-63-4-1/4-EN
№ изделия
Тип
Ширина
70.000 mm
Ширина
79.000 mm
Диаметр
63.000 mm
Диаметр
68.000 mm
Длина
4.800 mm
Длина
29.500 mm
Длина
42.700 mm
Длина
13.000 mm
Длина
2.000 mm
Длина
2.000 mm
Ширина между плоскостями
14.000 mm
Диаметр
5.000 mm
Диаметр
9.500 mm
Резьба
G 1/4
Вес
0.120 kg
GTIN
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей