目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
FMA-M20
上隆SAMLO
铝基座直线模组
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/aluminum_base_linear_actuator/fma.prj},{NB=FMA-M20},{TYPECODE=FMA},{AMT=M20},{CATALOG=fma.jpg},{L=60.000},{W=60.000},{L1=53.000},{W1=54.000},{H=60.000},{H1=12.500},{D=30.000},{C=MIN},{DI=37.000},{D1=35.000},{D2=50.000},{DH1=MIN},{DPCD=46.000},{DD=4.500},{DD0=MIN},{DDH=MIN},{MPCD=70.000},{MD=5.000},{DL=MIN},{DH=MIN},{ML=MIN},{MH=MIN},{MH0=MIN},{L0=30.000},{PPATH=fma/assmblies/fma_asmtbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
上隆SAMLO
描述
FMA - 电机座-适配TRG5
明细表
FMA-M20
类型码
FMA
适用电机代码
M20
M20
产品详情
fma.jpg
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型