??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elesa
Description
FM Kit - ELESA-Kit de montage rapide
Nomenclature
Kit de montage rapide Kit Fast Mounting HCX.76-M10
Rèfèrence
Description
d1
mm
h1 min traduzione mancante
1.5 mm
h1 max traduzione mancante
4.7 mm
Avec O-Ring
4.7 mm
Avec O-Ring
6.3 mm
Couple de serrage maximal
7 Nm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés