??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
IPR
Beschreibung
FM-100-P - Fügemechanismus mit Pneumatikzylinder
Stückliste
FM 100-P-4/35 NR
Artikel-Nr.
Typ
FM
Modell
100
Bauform
P
Anzahl Elastomerelemente
4
Shorehärte
Elastomertyp
Max. Ausgleich X/Y
+/- 2 mm
Max. Winkelausgleich
+/- 1 °
Empfohlenes max. Handlingsgewicht
2.5 - 3.5 kg
Masse
0.656 kg
LX-Wert (Länge Greifer + Teil)
150 mm
Übertragbares Torsionsmoment
0.00 Nm
Max. zulässige Zug-/Druckkraft
550 N
Verriegelungskraft bei p = 6 bar
360.00 N
Zylinderbohrung
30 mm
Zylindervolumen
2.54 cm³
Luftverbrauch pro Zyklus öffnen/schließen
0.0350 l
Öffnungszeit bei p = 6 bar
0.10 s
Schließzeit bei p = 6 bar
0.20 s
Zolltarifnummer
84799070
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen