??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
FM-100-P - Aide à l'insertion, Vérin pneumatique
Nomenclature
FM 100-P-4/35 NR
Code article
Type
FM
Modèle
100
Type
P
Nombre d'éléments élastmomère
4
Dureté Shore
Type d'élastomère
Compensation max. X/Y
+/- 2 mm
Compensation angulaire max.
+/- 1 °
Charge max. admissible
2.5 - 3.5 kg
Masse
0.656 kg
Valeur LX (longueur pince + pièce)
150 mm
Couple de torsion transmissible
0.00 Nm
Force de traction/compression max. admissible
550 N
Force de verrouillage à p = 6 bar
360.00 N
Diamètre du cylindre
30 mm
Volume du cylindre
2.54 cm³
Consommation d'air par cycle ouverture/fermeture
0.0350 l
Temps d' ouverture à p = 6 bar
0.10 s
Temps de fermeture à p = 6 bar
0.20 s
Numéro de tarif douanier
84799070
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés