FLS250-2312
Bel Fuse
Power Solutions
FLS250-2312
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/fls250_2312/fls250_2312.prj},{NB=FLS250-2312},{SHA256=NQmVpaKhssBOYQHMmX/icizvyVVTAUJyYtiET/APGCE=},{INAME=00070__fls2502d23xx2estep},{PN=FLS250-2312},{DESC=Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 216W, Output 12VDC, 18A |5V,0.5A STND BY|RMT ON-OFF|PGPF| Input 85-264VAC, JST Header},{POWER=216},{OV=12},{OC=18},{VI=85-264},{OT=-40 to 70},{ISOLATION=Isolated},{CT=FAN},{MT=Chassis Mount},{DIMENSIONS=4.5 x 2.5 x1.5},{NOO=2},{CONNECTOR=JST},{PACKAGE=Open Frame}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
FLS250-2312
Bill of material
FLS250-2312
Part Number
FLS250-2312
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 216W, Output 12VDC, 18A |5V,0.5A STND BY|RMT ON-OFF|PGPF| Input 85-264VAC, JST Header
Power
216
W
Output Voltage
12
VDC
Output Current
18
A
Voltage Input
85-264
VAC
Operating Temperature
-40 to 70
°C
Isolation
Isolated
Cooling Type
FAN
Mounting Type
Chassis Mount
Dimensions LxWxH
4.5 x 2.5 x1.5
인치
Number of Outputs
2
Connector
JST
Package
Open Frame
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성