FLS250-2058
Bel Fuse
Power Solutions
FLS250-2058
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/fls250_2058/fls250_2058.prj},{NB=FLS250-2058},{SHA256=TWaiBkh9H5nOW9pYn+zGXlIQYQTHGF4Q6cVC8q6R/VI=},{INAME=00069__fls2502d20xx2estep},{PN=FLS250-2058},{DESC=Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 350W, Output 58VDC, 6A |5V,0.5A STND BY|RMT ON-OFF|PGPF| Input 85-264VAC, Molex Screw},{POWER=350},{OV=58},{OC=6},{VI=85-264},{OT=-40 to 70},{ISOLATION=Isolated},{CT=FAN},{MT=Chassis Mount},{DIMENSIONS=4.5 x 2.5 x1.5},{NOO=2},{CONNECTOR=Molex Header},{PACKAGE=Open Frame}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
FLS250-2058
Bill of material
FLS250-2058
Part Number
FLS250-2058
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 350W, Output 58VDC, 6A |5V,0.5A STND BY|RMT ON-OFF|PGPF| Input 85-264VAC, Molex Screw
Power
350
W
Output Voltage
58
VDC
Output Current
6
A
Voltage Input
85-264
VAC
Operating Temperature
-40 to 70
°C
Isolation
Isolated
Cooling Type
FAN
Mounting Type
Chassis Mount
Dimensions LxWxH
4.5 x 2.5 x1.5
인치
Number of Outputs
2
Connector
Molex Header
Package
Open Frame
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성