FLS250-1058
Bel Fuse
Power Solutions
FLS250-1058
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/fls250_1058/fls250_1058.prj},{NB=FLS250-1058},{SHA256=JXBXaF3eYjv7RWpqgiVx6Y4DgnymdOfwd6OPXxK5Qk4=},{INAME=00045__fls2502d10xx2estep},{PN=FLS250-1058},{DESC=Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 350W, Output 58VDC, 6A, Input 85-264VAC, Molex Screw},{POWER=350},{OV=58},{OC=6},{VI=85-264},{OT=-40 to 70},{ISOLATION=Isolated},{CT=FAN},{MT=Chassis Mount},{DIMENSIONS=4.5 x 2.5 x1.5},{NOO=1},{CONNECTOR=Molex Header},{PACKAGE=Open Frame}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
FLS250-1058
Bill of material
FLS250-1058
Part Number
FLS250-1058
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 350W, Output 58VDC, 6A, Input 85-264VAC, Molex Screw
Power
350
W
Output Voltage
58
VDC
Output Current
6
A
Voltage Input
85-264
VAC
Operating Temperature
-40 to 70
°C
Isolation
Isolated
Cooling Type
FAN
Mounting Type
Chassis Mount
Dimensions LxWxH
4.5 x 2.5 x1.5
인치
Number of Outputs
1
Connector
Molex Header
Package
Open Frame
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성