FLS250-1058-B
Bel Fuse
Power Solutions
FLS250-1058-B
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/fls250_1058_b/fls250_1058_b.prj},{NB=FLS250-1058-B},{SHA256=kAsuQ+rodvBh8l5XK7okrOjQWPA06i/9EQpv8HHSHIY=},{INAME=00051__fls2502d10xx2db2estep},{PN=FLS250-1058-B},{DESC=Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 350W, Output 58VDC, 6A, Input 85-264VAC, Molex Screw},{POWER=350},{OV=58},{OC=6},{VI=85-264},{OT=-40 to 70},{ISOLATION=Isolated},{CT=FAN},{MT=Chassis Mount},{DIMENSIONS=5 x 3 x 1.5},{NOO=1},{CONNECTOR=Molex Header},{PACKAGE=Open Frame}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
FLS250-1058-B
Bill of material
FLS250-1058-B
Part Number
FLS250-1058-B
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 350W, Output 58VDC, 6A, Input 85-264VAC, Molex Screw
Power
350
W
Output Voltage
58
VDC
Output Current
6
A
Voltage Input
85-264
VAC
Operating Temperature
-40 to 70
°C
Isolation
Isolated
Cooling Type
FAN
Mounting Type
Chassis Mount
Dimensions LxWxH
5 x 3 x 1.5
인치
Number of Outputs
1
Connector
Molex Header
Package
Open Frame
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성