??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flow Restrictors SW - SW 80 G1/4-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.05.04.00014 SW 80 G1/4-AG
Name
10_05_04_00014
NNCUSTOM
SW 80 G1/4-AG
NTCUSTOM
Strömungswiderstand
NBCUSTOM
SW 80 G1/4-AG
LINACUSTOM
SW 80 G1/4-AG
Order number
10.05.04.00014
G1
G1/4"-AG
dn
0.8 mm
L
6 mm
LG1
10 mm
SW1
17 mm
Nennweite
0,80 mm
Saugleistung für pu = -0,3 bar
0.3 mł/h
Saugleistung für pu = -0,3 bar
4.9 l/min
Saugleistung für pu = -0,6 bar
0.32 mł/h
Saugleistung für pu = -0,6 bar
5.3 l/min
Weight
9.4 g
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models