카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.05.04.00012 SW 60 G1/4-AG
Schmalz
Vacuum Components
Valve Technology
Check Valves and Flow Restrictors
Flow Restrictors SW
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/ventiltechnik/stroemungsventile_und_stroemungswiderstaende/stroemungswiderstaende_sw/10_05_04_00012.prj},{NB=SCHMALZ 10.05.04.00012 SW 60 G1/4-AG},{NAME=10_05_04_00012},{INAME=10_05_04_00012},{SHA256=sIocUZ+cpUhysVDyl0MW7wis8ToNHlurnfRILhlbq/Q=},{NNCUSTOM=SW 60 G1/4-AG},{NTCUSTOM=Strömungswiderstand},{NBCUSTOM=SW 60 G1/4-AG},{LINACUSTOM=SW 60 G1/4-AG},{ARTNR=10.05.04.00012},{C132=G1/4\"-AG},{C124=0.6},{C111=6},{C133=10},{C140=17},{C997=0,60 mm},{C863=0.18},{C862=3},{C865=0.19},{C864=3.1},{C575=9.4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flow Restrictors SW - SW 60 G1/4-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.05.04.00012 SW 60 G1/4-AG
Name
10_05_04_00012
NNCUSTOM
SW 60 G1/4-AG
NTCUSTOM
Strömungswiderstand
NBCUSTOM
SW 60 G1/4-AG
LINACUSTOM
SW 60 G1/4-AG
Order number
10.05.04.00012
G1
G1/4"-AG
dn
0.6
mm
L
6
mm
LG1
10
mm
SW1
17
mm
Nennweite
0,60 mm
Saugleistung für pu = -0,3 bar
0.18
mł/h
Saugleistung für pu = -0,3 bar
3
l/min
Saugleistung für pu = -0,6 bar
0.19
mł/h
Saugleistung für pu = -0,6 bar
3.1
l/min
Weight
9.4
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성