??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flow Restrictors SW - SW 60 G1/4-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.05.04.00012 SW 60 G1/4-AG
Name
10_05_04_00012
NNCUSTOM
SW 60 G1/4-AG
NTCUSTOM
Strömungswiderstand
NBCUSTOM
SW 60 G1/4-AG
LINACUSTOM
SW 60 G1/4-AG
Order number
10.05.04.00012
G1
G1/4"-AG
dn
0.6 mm
L
6 mm
LG1
10 mm
SW1
17 mm
Nennweite
0,60 mm
Saugleistung für pu = -0,3 bar
0.18 mł/h
Saugleistung für pu = -0,3 bar
3 l/min
Saugleistung für pu = -0,6 bar
0.19 mł/h
Saugleistung für pu = -0,6 bar
3.1 l/min
Weight
9.4 g
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir