??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flow Restrictors SW - SW 40 G1/4-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.05.04.00010 SW 40 G1/4-AG
Name
10_05_04_00010
NNCUSTOM
SW 40 G1/4-AG
NTCUSTOM
Strömungswiderstand
NBCUSTOM
SW 40 G1/4-AG
LINACUSTOM
SW 40 G1/4-AG
Order number
10.05.04.00010
G1
G1/4"-AG
dn
0.4 mm
L
6 mm
LG1
10 mm
SW1
17 mm
Nennweite
0,40 mm
Saugleistung für pu = -0,3 bar
0.06 mł/h
Saugleistung für pu = -0,3 bar
1 l/min
Saugleistung für pu = -0,6 bar
0.08 mł/h
Saugleistung für pu = -0,6 bar
1.3 l/min
Weight
9.5 g
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model