??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flow Restrictors SW - SW 100 G1/8-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.05.04.00007 SW 100 G1/8-AG
Name
10_05_04_00007
NNCUSTOM
SW 100 G1/8-AG
NTCUSTOM
Strömungswiderstand
NBCUSTOM
SW 100 G1/8-AG
LINACUSTOM
SW 100 G1/8-AG
Order number
10.05.04.00007
G1
G1/8"-AG
dn
1 mm
L
6 mm
LG1
9.5 mm
SW1
14 mm
Nennweite
1,00 mm
Saugleistung für pu = -0,3 bar
0.47 mł/h
Saugleistung für pu = -0,3 bar
7.8 l/min
Saugleistung für pu = -0,6 bar
0.5 mł/h
Saugleistung für pu = -0,6 bar
8.4 l/min
Weight
5 g
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models