??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Flutlichtstrahler
Bill of material
AO98E058
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
LED-Leuchten werden in nahezu jedem Industriebereich benötigt. Eine abgestimmte Beleuchtung auf den jeweiligen Arbeitsplatz sorgt für bessere Sicht, steigert die Fertigungsqualität, erhöht die Arbeitssicherheit und hilft außerdem, Energiekosten zu sparen. Die schaltzyklenunabhängige lange Lebensdauer reduziert den Wartungsaufwand und erhöht die Verfügbarkeit. LED-Leuchten werden für die Ausleuchtung von Werkplätzen, Arbeitsbereichen von Maschinen, Schaltschränken und etlichen weiteren Einsatzgebieten verwendet.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Ausführung
Flutlichtstrahler
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Bauform
Quader
Leuchtmittel
Lichtart
Weißlicht
Risikogruppe
Schutzart (IP)
IP65
Schutzklasse
I
Streuverhalten Frontscheibe
klar
Verpolungssicher
Ja
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Werkstoff des Kabelmantels
Werkstoff Frontscheibe
Anzahl der LEDs
Beleuchtungsstärke bei 500mm Abstand
Beleuchtungsstärke im Zentrum (Abstand 1m)
Polzahl
Breite
Breite des Leuchtfeldes
Farbtemperatur
Höhe
Kabellänge
Leistung
Lichtstrom
Länge
Länge des Leuchtfeldes
Öffnungswinkel
Betriebsspannung (AC 50Hz)
Umgebungstemperatur
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
Artikelansicht
Artikelansicht
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD