카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.01.13136 SBS 120 SF G1/8-IG
Schmalz
Vacuum Components
Special grippers
Floating Suction Cups
Floating Suction Cups SBS
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/spezialgreifer/schwebesauger/schwebesauger_sbs/10_01_01_13136.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.13136 SBS 120 SF G1/8-IG},{NAME=10_01_01_13136},{INAME=10_01_01_13136},{SHA256=QFl+qVYUI5u43eukAgbdzccHB0Yh3eGfXF6RPLhK/+c=},{NNCUSTOM=SBS 120 SF G1/8-IG},{NTCUSTOM=Schwebesauger},{NBCUSTOM=SBS 120 SF G1/8-IG},{LINACUSTOM=SBS 120 SF G1/8-IG},{ARTNR=10.01.01.13136},{C114=121.5},{C121=120},{C132=G1/8\"-IG},{C135=M4-IG},{C138=G1/8\"-IG},{C117=17},{C115=17.4},{C133=5},{C136=10},{C139=6},{C628=105},{C969=89},{C869=13.5},{C868=225},{C2201=1,0 ... 6,0},{C575=390}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Floating Suction Cups SBS - SBS 120 SF G1/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.13136 SBS 120 SF G1/8-IG
Name
10_01_01_13136
NNCUSTOM
SBS 120 SF G1/8-IG
NTCUSTOM
Schwebesauger
NBCUSTOM
SBS 120 SF G1/8-IG
LINACUSTOM
SBS 120 SF G1/8-IG
Order number
10.01.01.13136
B
121.5
mm
D
120
mm
G1
G1/8"-IG
G2
M4-IG
G3
G1/8"-IG
H
17
mm
H1
17.4
mm
LG1
5
mm
LG2
10
mm
LG3
6
mm
X1
105
mm
Haltekraft
89
N
Luftverbrauch
13.5
mł/h
Luftverbrauch
225
l/min
Druckbereich (Betriebsdruck)
1,0 ... 6,0
bar
Weight
390
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성