FLEM-M18-1-7
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FLEM / FLEMS / FLEM-W - Levelling Element
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/flem_flems_flemw/flem_asmtab.prj},{NB=FLEM-M18-1-7},{CN=FLEM-M18-1-7},{M=18x1},{NDM=18},{P=1.000},{M1=6},{LM=10.1},{D=17},{DD=7.0},{D1=12.6},{H=26.8},{H1=14.9},{B=5},{A=2},{T=3},{AL=10000},{AW=FLEM-18-W},{MASS=36},{X=12},{Y=13},{VERS=1},{PPATH=flem_flems_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FLEM - Levelling Element
Bill of material
FLEM-M18-1-7
Catalog Number
FLEM-M18-1-7
FLEM-M18-1-7
Thread M
18x1
18x1
Thread M1
6
6
mm
Dimension Lm
10.1
10.1
mm
Dimension D
17
17
mm
Dimension d
7.0
7.0
mm
Dimension D1
12.6
12.6
mm
Dimension H
26.8
26.8
mm
Dimension H1
14.9
14.9
mm
Dimension B
5
5
mm
Dimension a
2
2
mm
Dimension t
3
3
mm
Allowable load
10000
10000
N
Applied wrench
FLEM-18-W
FLEM-18-W
Mass
36
36
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성