??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups SAFT-C - SAFT-C 80 NBR-60 M10-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.11940 SAFT-C 80 NBR-60 M10-AG
Name
10_01_01_11940
NNCUSTOM
SAFT-C 80 NBR-60 M10-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAFT-C 80 NBR-60 M10-AG
LINACUSTOM
SAFT-C 80 NBR-60 M10-AG
Order number
10.01.01.11940
d
19 mm
dn
4 mm
Dk
40 mm
Dmax(S)
86 mm
Ds
83 mm
G1
M10-AG
H
36 mm
H2
2 mm
LG1
11.5 mm
SW1
8 mm
Z
7.3 mm
Saugkraft
272 N
Querkraft
212 N
Querkraft (geölte Oberfläche)
185 N
Volumen
34.5 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
100 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6 mm
Baugröße
80
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
Weight
69.5 g
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models