??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups SAFT-C - SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.11938 SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG
Name
10_01_01_11938
NNCUSTOM
SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG
LINACUSTOM
SAFT-C 60 NBR-60 M10-AG
Order number
10.01.01.11938
d
19 mm
dn
4 mm
Dk
40 mm
Dmax(S)
66 mm
Ds
63 mm
G1
M10-AG
H
34 mm
H2
2 mm
LG1
11.5 mm
SW1
8 mm
Z
5.3 mm
Saugkraft
150 N
Querkraft
112 N
Querkraft (geölte Oberfläche)
95 N
Volumen
15 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
75 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6 mm
Baugröße
60
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
Weight
51.1 g
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models