??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 95 SI-55 G1/4-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00108 PFYN 95 SI-55 G1/4-IG
Name
10_01_01_00108
NNCUSTOM
PFYN 95 SI-55 G1/4-IG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 95 SI-55 G1/4-IG
LINACUSTOM
PFYN 95 SI-55 G1/4-IG
Order number
10.01.01.00108
dn
5.5 mm
Dmax(S)
102 mm
Ds
95 mm
G1
G1/4"-IG
H
41.5 mm
LG1
11 mm
SW1
17 mm
Z
6 mm
Saugkraft
350 N
Volumen
35 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
200 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6 mm
Baugröße
95
Nippel
N 009
Saugerwerkstoff
Silikon SI
Werkstoffhärte
55 °Sh
Weight
104.9 g
Faltenanzahl
0
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)