??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 95 SI-55 G1/4-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00164 PFYN 95 SI-55 G1/4-AG
Name
10_01_01_00164
NNCUSTOM
PFYN 95 SI-55 G1/4-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 95 SI-55 G1/4-AG
LINACUSTOM
PFYN 95 SI-55 G1/4-AG
Order number
10.01.01.00164
dn
5.5 mm
Dmax(S)
102 mm
Ds
95 mm
G1
G1/4"-AG
H
25.5 mm
LG1
10 mm
SW1
17 mm
Z
6 mm
Saugkraft
350 N
Volumen
35 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
200 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6 mm
Baugröße
95
Nippel
N 009
Saugerwerkstoff
Silikon SI
Werkstoffhärte
55 °Sh
Weight
102.2 g
Faltenanzahl
0
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD