??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 80 SI-55 G1/4-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00163 PFYN 80 SI-55 G1/4-AG
Name
10_01_01_00163
NNCUSTOM
PFYN 80 SI-55 G1/4-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 80 SI-55 G1/4-AG
LINACUSTOM
PFYN 80 SI-55 G1/4-AG
Order number
10.01.01.00163
dn
5.5 mm
Dmax(S)
86 mm
Ds
80 mm
G1
G1/4"-AG
H
25 mm
LG1
10 mm
SW1
17 mm
Z
6 mm
Saugkraft
260 N
Volumen
25 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
150 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6 mm
Baugröße
80
Nippel
N 009
Saugerwerkstoff
Silikon SI
Werkstoffhärte
55 °Sh
Weight
62.5 g
Faltenanzahl
0
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей