??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 80 FPM-65 G1/4-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00135 PFYN 80 FPM-65 G1/4-IG
Name
10_01_01_00135
NNCUSTOM
PFYN 80 FPM-65 G1/4-IG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 80 FPM-65 G1/4-IG
LINACUSTOM
PFYN 80 FPM-65 G1/4-IG
Order number
10.01.01.00135
Dmax(S)
86 mm
Ds
80 mm
G1
G1/4"-IG
Saugkraft
260 N
Baugröße
80
Saugerwerkstoff
Fluorkautschuk FPM
Werkstoffhärte
65 °Sh
Weight
75 g
Faltenanzahl
0
Previews
3D
2D
Сваляне на CAD модели