??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 8 PU-55 M5-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00167 PFYN 8 PU-55 M5-AG
Name
10_01_01_00167
NNCUSTOM
PFYN 8 PU-55 M5-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 8 PU-55 M5-AG
LINACUSTOM
PFYN 8 PU-55 M5-AG
Order number
10.01.01.00167
Dmax(S)
9 mm
Ds
8 mm
G1
M5-AG
Saugkraft
2.3 N
Werkstückradius (min) (konvex)
10 mm
Baugröße
8
Nippel
N 004
Saugerwerkstoff
Polyurethan PU
Werkstoffhärte
55 °Sh
Weight
1.3 g
Faltenanzahl
0
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models