??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 8 NBR-AS-55 M5-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.10347 PFYN 8 NBR-AS-55 M5-IG
Name
10_01_01_10347
NNCUSTOM
PFYN 8 NBR-AS-55 M5-IG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 8 NBR-AS-55 M5-IG
LINACUSTOM
PFYN 8 NBR-AS-55 M5-IG
Order number
10.01.01.10347
dn
2 mm
Dmax(S)
9 mm
Ds
8 mm
G1
M5-IG
H
17 mm
LG1
5.5 mm
SW1
8 mm
Z
1.3 mm
Saugkraft
2.3 N
Volumen
0.03 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
10 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
2 mm
Baugröße
8
Nippel
N 004
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR-antistat
Werkstoffhärte
55 °Sh
Weight
1.5 g
Faltenanzahl
0
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models