??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 8 FPM-65 M5-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00181 PFYN 8 FPM-65 M5-AG
Name
10_01_01_00181
NNCUSTOM
PFYN 8 FPM-65 M5-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 8 FPM-65 M5-AG
LINACUSTOM
PFYN 8 FPM-65 M5-AG
Order number
10.01.01.00181
dn
2 mm
Dmax(S)
8.5 mm
Ds
8 mm
G1
M5-AG
H
12 mm
LG1
4.5 mm
SW1
8 mm
Z
1.3 mm
Saugkraft
2.3 N
Volumen
0.03 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
10 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
2 mm
Baugröße
8
Nippel
N 004
Saugerwerkstoff
Fluorkautschuk FPM
Werkstoffhärte
65 °Sh
Weight
1.2 g
Faltenanzahl
0
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models