??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 60 SI-55 G1/4-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00162 PFYN 60 SI-55 G1/4-AG
Name
10_01_01_00162
NNCUSTOM
PFYN 60 SI-55 G1/4-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 60 SI-55 G1/4-AG
LINACUSTOM
PFYN 60 SI-55 G1/4-AG
Order number
10.01.01.00162
dn
5.5 mm
Dmax(S)
64 mm
Ds
60 mm
G1
G1/4"-AG
H
23 mm
LG1
10 mm
SW1
17 mm
Z
4.7 mm
Saugkraft
125 N
Volumen
10 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
100 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6 mm
Baugröße
60
Nippel
N 009
Saugerwerkstoff
Silikon SI
Werkstoffhärte
55 °Sh
Weight
34.2 g
Faltenanzahl
0
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型