??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 60 HT1-60 G1/4-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.11142 PFYN 60 HT1-60 G1/4-AG
Name
10_01_01_11142
NNCUSTOM
PFYN 60 HT1-60 G1/4-AG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 60 HT1-60 G1/4-AG
LINACUSTOM
PFYN 60 HT1-60 G1/4-AG
Order number
10.01.01.11142
dn
5.5 mm
Dmax(S)
64 mm
Ds
60 mm
G1
G1/4"-AG
H
23 mm
LG1
10 mm
SW1
17 mm
Z
4.7 mm
Saugkraft
125 N
Volumen
10 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
100 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6 mm
Baugröße
60
Nippel
N 009
Saugerwerkstoff
Hochtemp. Material HT1
Werkstoffhärte
60 °Sh
Weight
34.2 g
Faltenanzahl
0
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD