??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Flat Suction Cups PFYN - PFYN 60 FPM-65 G1/4-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.00134 PFYN 60 FPM-65 G1/4-IG
Name
10_01_01_00134
NNCUSTOM
PFYN 60 FPM-65 G1/4-IG
NTCUSTOM
Flachsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
PFYN 60 FPM-65 G1/4-IG
LINACUSTOM
PFYN 60 FPM-65 G1/4-IG
Order number
10.01.01.00134
dn
5.5 mm
Dmax(S)
64 mm
Ds
60 mm
G1
G1/4"-IG
H
39 mm
LG1
11 mm
SW1
17 mm
Z
4.7 mm
Saugkraft
125 N
Volumen
10 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
100 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6 mm
Baugröße
60
Nippel
N 009
Saugerwerkstoff
Fluorkautschuk FPM
Werkstoffhärte
65 °Sh
Weight
44.3 g
Faltenanzahl
0
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD